Kattoaukon sulkemiseen pulpetin alaosista ja pulpetin keskiosista CX.
- Til.nro:
- CX 6730950
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Pintamaali
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Sopii:
- Kaappityyppi: CX-pulpetin alaosa
Leveys: = 800 mm
Syvyys: = 500 mm - Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 6,62 kg
- Bruttopaino
- 6,623 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177983496
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Tuotekuvaus
- CX kansilevy, CX alaosalle, 800x500 mm LxS, teräslevy RAL7035
- Dokumentaatiot
- Ohjeet