Jalusta, avoin

Til.nro: CP 6215000

Avoin jalusta pistokkeellisten kaapelien jälkiasennukseen.

Til.nro:
CP 6215000
Tuotekuvaus
Hitsattu jalustavaihtoehto, täydellinen. Pistokkeellisten kaapelien jälkiasennukseen.
Materiaali
Teräs
Pintakäsittely
Maalattu
Väri
RAL 7035
Width base plate
400 mm
Height base plate
10 mm
Depth base plate
400 mm
Material thickness pedestal
3 mm
Pedestal tube cross-section depth
73 mm
Pedestal tube cross-section width
86 mm
Kuormitettavuus (staattinen)
40 kg
Mitat
Korkeus: 1.093 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
22,936 kg
Bruttopaino
24,143 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177555174
ETIM 9
EC002534
ECLASS 8.0
27182604