Pylväsjalusta, pieni

Til.nro: CP 6214500

Pienet pylväsjalustat raskaille päällerakenteille.

Til.nro:
CP 6214500
Tuotekuvaus
Hitsattu jalustavaihtoehto, täydellinen. Raskaille rakenteille.
Materiaali
Teräs
Pintakäsittely
Maalattu
Väri
RAL 7035
Width base plate
500 mm
Height base plate
12 mm
Depth base plate
500 mm
Material thickness pedestal
3,2 mm
Pedestal tube cross-section depth
80 mm
Pedestal tube cross-section width
160 mm
Kuormitettavuus (staattinen)
80 kg
Mitat
Korkeus: 1.150 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
34,2 kg
Bruttopaino
36 kg
Tullitariffinimike
76109090
EAN
4028177387348
ETIM 9
EC002534
ECLASS 8.0
27182604