Kotelolaippa

Til.nro: CP 6143210

Vastaavan kokoisten koteloiden sisä- tai ulkopuoliseen vahvistamiseen.

Til.nro:
CP 6143210
Tuotekuvaus
Vastaavan kokoisten koteloiden sisä- tai ulkopuoliseen vahvistamiseen. Pienemmät kotelot voidaan asentaa myös suoraan ilman laippaa.
Materiaali
Teräslevy
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet koteloa ja kannatinprofiilia varten sekä 2 tiivistettä.
Support arm connection (type)
CP-L
Sopii:
Leveys: ≥ 300 mm
Syvyys: ≥ 150 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,8 kg
Bruttopaino
0,9 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177236080
ETIM 9
EC002535
ECLASS 8.0
27189271