Kotelolaippa

Til.nro: CP 6503000

Vastaavan kokoisten koteloiden sisä- tai ulkopuoliseen vahvistamiseen.

Til.nro:
CP 6503000
Tuotekuvaus
Vastaavan kokoisten koteloiden sisä- tai ulkopuoliseen vahvistamiseen. Pienemmät kotelot voidaan asentaa myös suoraan ilman laippaa.
Materiaali
Teräslevy
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet koteloa ja kannatinprofiilia varten sekä 2 tiivistettä.
Support arm connection (type)
CP-XL
Sopii:
Kaappityyppi: AE
Leveys: = 600 mm
Syvyys: ≥ 210 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1,952 kg
Bruttopaino
2,152 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177121713
ETIM 9
EC002535
ECLASS 8.0
27189271