Jalusta, täydellinen liikuteltava

Til.nro: CP 6136000

Jalusta, täydellinen, siirrettävä, kannatinprofiililla CP-XL.

Til.nro:
CP 6136000
Rakenne
liikuteltava
Toimitus
Korotusjalka
Kaksoispyörät
Kannatinprofiili
Kuormitettavuus (staattinen)
50 kg
Mitat
Leveys: 600 mm
Korkeus: 1.005 mm
Syvyys: 550 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
15,815 kg
Bruttopaino
16,647 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177119352
ECLASS 8.0
27182604