Kotelolaippa kiinteä

Til.nro: CP 6106110

Vastaavan kokoisten koteloiden sisä- tai ulkopuoliseen vahvistamiseen.

Til.nro:
CP 6106110
Tuotekuvaus
Vastaavan kokoisten koteloiden sisä- tai ulkopuoliseen vahvistamiseen. Pienemmät kotelot voidaan asentaa myös suoraan ilman laippaa.
Materiaali
teräslevy
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet koteloa ja kannatinprofiilia varten sekä 2 tiivistettä.
Support arm connection (type)
CP 60
Asennusmahdollisuudet
kotelolle jossa on aukotus Ø 130 mm
Sopii:
Leveys: ≥ 300 mm
Syvyys: ≥ 150 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,8 kg
Bruttopaino
0,9 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,4 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177698420
ETIM 9
EC002535
ECLASS 8.0
27182604
Tuotekuvaus
CP kotelon vahvike, jäykkä, CP60, kotelon mitoista 300x150 mm LxS alkaen
Dokumentaatiot
Ohjeet