Ulkokaapit seinä- ja pylväsasennukseen. Kotelo-kotelossa-konsepti, ulommassa kotelossa aukotus alhaalla sekä säleiköt takaseinässä ja sivuseinissä ilmanvaihtoa varten.
- Til.nro:
- CS 9791015
- Tuotekuvaus
- Ulkokaapit seinä- ja pylväsasennukseen. Kotelo-kotelossa-konsepti, ulommassa kotelossa aukotus alhaalla sekä säleiköt takaseinässä ja sivuseinissä ilmanvaihtoa varten
- Materiaali
- Kotelo ja asennuslevy Alumiinia AlMg3
Kotelon sisäovi: ruostumatonta terästä 1.4301 (AISI 304) - Pintakäsittely
- Kotelo: jauhepäällystettyä, UV-säteilyn kestävää polyesteriä
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Kaksoisseinäinen ulkokaappi, täysin esiasennettu
Sisäkotelo ja asennuslevy, laippalevy ja turvalukitus
Asennuskulma kytkentäkaapin lämpötilansäätimelle tai hygrostaatille
Ulompi kotelo design-kuorella, turvalukko 3524 E
2 C-profiilikiskoa takaseinässä - Mitat
- Leveys: 370 mm
Korkeus: 522 mm
Syvyys: 210 mm - Sisämitat
- Sisäleveys: 280 mm
Sisäkorkeus: 380 mm
Sisäsyvyys: 145 mm - Asennuslevyn mitat (L x K)
- 270 mm x 380 mm
- Sisempi kotelo
- Leveys: 300 mm
Korkeus: 400 mm
Syvyys: 170 mm - Lukko
- Lukituksen rakenne: Salpalukko
Lukkojen määrä: 1 - Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Ohje
- Toimitusajalla
- Pohjamateriaali
- Alumiini
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 8,048 kg
- Bruttopaino
- 8,472 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177193697
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Tuotekuvaus
- CS ulkoseinäkotelo, 370x520x195 mm LxKxS, alumiinia, asennuslevyllä, sisäkotelolla