Ulkokaapit seinä- ja pylväsasennukseen. Kotelo-kotelossa-konsepti, ulommassa kotelossa aukotus alhaalla sekä säleiköt takaseinässä ja sivuseinissä ilmanvaihtoa varten.
- Til.nro:
- CS 9791035
- Tuotekuvaus
- Ulkokaapit seinä- ja pylväsasennukseen. Kotelo-kotelossa-konsepti, ulommassa kotelossa aukotus alhaalla sekä säleiköt takaseinässä ja sivuseinissä ilmanvaihtoa varten
- Materiaali
- Kotelo ja asennuslevy Alumiinia AlMg3
Kotelon sisäovi: ruostumatonta terästä 1.4301 (AISI 304) - Pintakäsittely
- Kotelo: jauhepäällystettyä, UV-säteilyn kestävää polyesteriä
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Kaksoisseinäinen ulkokaappi, täysin esiasennettu
Sisäkotelo ja asennuslevy, laippalevy ja turvalukitus
Asennuskulma kytkentäkaapin lämpötilansäätimelle tai hygrostaatille
Ulompi kotelo design-kuorella, turvalukko 3524 E
2 C-profiilikiskoa takaseinässä - Mitat
- Leveys: 530 mm
Korkeus: 700 mm
Syvyys: 265 mm - Sisämitat
- Sisäleveys: 440 mm
Sisäkorkeus: 545 mm
Sisäsyvyys: 195 mm - Asennuslevyn mitat (L x K)
- 430 mm x 535 mm
- Sisempi kotelo
- Leveys: 460 mm
Korkeus: 565 mm
Syvyys: 220 mm - Lukko
- Lukituksen rakenne: Salpalukko
Lukkojen määrä: 2 - Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Ohje
- Toimitusajalla
- Pohjamateriaali
- Alumiini
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 16,625 kg
- Bruttopaino
- 17,5 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177193710
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Tuotekuvaus
- CS ulkoseinäkotelo, 530x700x265 mm LxKxS, alumiinia, asennuslevyllä, sisäkotelolla