- Til.nro:
- CS 9783510
- Tuotekuvaus
- Ulkokaappi 100 mm jalustalla ja sadekatolla.
- Materiaali
- Alumiini AlMg3
- Pintakäsittely
- Pulverimaalattu
UV-kestävä polyesteri
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Yksiseinäinen ulkokaappi, täysin esiasennettu
Kolmiosainen pohjalevy
25 mm järjestelmärei'itys katossa, pohjassa, edessä ja kotelon syvyyssuunnassa
Etuovi/ovet ovisalvalla, kääntökahva ja puoliprofiilisylinteri, lukko BJ20027
Jalusta, ruuvikiinnitteiset peitelevyt edessä ja takana
Sadekatos
- Mitat
- Leveys: 800 mm
Korkeus: 800 mm
Syvyys: 400 mm
- Mitat
- Kokonaiskorkeus: 955 mm
Sadekatoksen leveys: 850 mm
Sadekatos, korkeus: 55 mm
Sadekatoksen syvyys: 450 mm
Sisäleveys: 712 mm
Sisäkorkeus: 712 mm
Sisäsyvyys: 349 mm
Jalustan korkeus: 100 mm
- Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 3R
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- IK-koodi
- IK10
- Pohjamateriaali
- Alumiini
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 37 kg
- Bruttopaino
- 38 kg
- EAN
- 4028177569119
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101