Verkkokaappi TE 8000

Til.nro: TE 7996888

TE 8000 -verkkokaappi laiteovella

Til.nro:
TE 7996888
Rakenne
sivuseinillä
Hyödyt
Ei erillistä runkoa
Optimaalinen käsiteltävyys
Helppo kuljettaa purettavuuden ansiosta
Oven kätisyys vaihdettavissa
Materiaali
Teräslevy
Laiteovi: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm
Pintakäsittely
Asennuskehys: pohjamaalattu
Levyosat: pulverimaalattu
General colour
RAL 7035
Väri
RAL 7035
Toimitus
Itsekantava 482,6 mm:n (19":n) asennuskehys, edessä ja takana, säädettävissä syvyyssuunnassa
Laiteovi edessä, sis. 130° saranat, Design-kahva ja turvalukko 3524 E
Teräslevyovi takana, sis. 130° saranat, turvalukko 3524 E
Avonainen pohjakehikko (voidaan varustaa moduulilevyillä)
Kattolevy, sis. peitetyn aukon kaapeliläpiviennille ja tuulettimelle
4 säätöjalkaa, M10 (sis. toimitukseen)
4 korotuspalaa, 20 mm, kattolevyn korotukseen, sis. toimitukseen
Sivuseinät, lukittavat, sis. turvalukon 3524 E
Mitat
Leveys: 800 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 1.000 mm
Korkeusyksiköt
42 U
Korkeusyksiköt
42 U
Vapaa asennustila 19 tuuman tasolle, edessä/takana
80 mm / 130 mm
Tasojen etäisyys (toimitettaessa)
745 mm
Kuormitettavuus
4 000 N
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 20
Pohjamateriaali
Teräslevy
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
126 kg
Bruttopaino
132 kg
EAN
4028177816725
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat