Kannatinprofiilit CP-C

Til.nro: CP 6074100

Kannatinprofiilit kannatinjärjestelmälle CP-C

Til.nro:
CP 6074100
Rakenne
kiinni
Tuotekuvaus
Kiinnitys liitoselementteihin neljällä poraruuvilla ruuvikanavasta. Lyhennettävissä tarpeen mukaan, kierteitä ei tarvitse tehdä. Umpinainen kaapelikanava, suuri halkaisija. Avoin kaapelikanava helpottaa huoltotyötä ja sopii hyvin pistokkeellisille kaapeleille, suljettavissa peiteprofiililla. X-muotoinen profiili parantaa kuormitettavuutta, suuret kaapelikanavat Ylempään kanavaan mahtuvat suuretkin pistokeliittimet (esim. DVI tai VGA).
Hyödyt
Helposti säädettävissä jälkikäteen järjestelmää purkamatta.
järjestelmän nopea ja helppo asennus
kääntökulman rajoitus järjestelmää purkamatta
halkaisija riittää suurille pistokkeille
data- ja sähkökaapelien erottaminen toisistaan
irrotettava kansi helpottaa kaapelien vetämistä
joustavat kaapelien sisään- ja läpivientimahdollisuudet
Materiaali
Kannatinprofiili: painevalettu alumiiniprofiili
Peitelevy: Muovi
Väri
Kannatinprofiili: RAL 7035
Peitelevy: RAL 7024
Toimitus
Kannatinprofiili CP-C
Pituus
500 mm
Materiaalipaksuus
6,5 mm
Mitat
Leveys: 75 mm
Korkeus: 120 mm
Pituus: 500 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
4 kg
Bruttopaino
4,2 kg
Tullitariffinimike
76042990
EAN
4028177618909
ECLASS 8.0
27400556
Tietolehdet
Technical Data sheet