Kannatinprofiilit CP-XL

Til.nro: CP 6100000

Kannatinprofiilit kannatinjärjestelmälle CP-XL

Til.nro:
CP 6100000
Rakenne
avoin
Tuotekuvaus
Kiinnitys liitoselementteihin neljällä poraruuvilla ruuvikanavasta, lyhennettävissä tarpeen mukaan. Umpinainen kaapelikanava kestää enemmän kuormitusta ja vääntöä. Avoin kaapelikanava helpottaa huoltotyötä ja sopii hyvin pistokkeellisille kaapeleille, suljettavissa klipsikiinnitteisellä kannella.
Hyödyt
Avoin kannatinprofiili kaapelien jälkiasennukseen
Ohjaus- ja jännitekaapelit erotettavissa kahden kanavan ansiosta
Materiaali
painevalettu alumiiniprofiili
Väri
RAL 7035
Toimitus
Klipsikansi
Pituus
1 000 mm
Mitat
Leveys: 80 mm
Korkeus: 155 mm
Pituus: 1.000 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
9,616 kg
Bruttopaino
10,122 kg
Tullitariffinimike
76042990
EAN
4028177119123
ECLASS 8.0
27400556
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Technical Data sheet