- Til.nro:
- CP 6510210
- Tuotekuvaus
- Säätöalue eripituisille käyttäjille lisää ergonomiaa, työskentelyyn istuen tai seisten, säädettävissä säätöruuvin avulla edestä kannattimesta tarpeen mukaan 800 mm asti. Pikakiinnitteinen muoviverhous mahdollistaa integroidun kaapeloinnin.
- Hyödyt
- Jousien tarkka säätö kotelon painon suhteen tapahtuu takana olevalla säätöruuvilla.
- Täysin toimintavarma: varsi pitää asentonsa, vaikka jousi katkeaisi.
- Asennetun kotelon kallistuskulma on sama joka korkeudessa.
- Väri
- RAL 9006
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Pituus
- 962 mm
- Asennusmahdollisuudet
- Maks. poikkipinta kaapelien sisäänvientiin 8 x 15 mm
- Ohje tilausnumerosta
- Painoalue varustetulle kotelolle ja pystysuoralle kannatinprofiilille.
- Mitat
- Pituus: 962 mm
- Kuorma
- 10 kg...20 kg
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 7,574 kg
- Bruttopaino
- 7,973 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177331952
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Tuotekuvaus
-
CP-l korkeussäätövarsi 962mm