- Tuotenumero:
- CP 6510.340
- Tuotekuvaus
- Säätöalue eripituisille käyttäjille lisää ergonomiaa, työskentelyyn istuen tai seisten, säädettävissä säätöruuvin avulla edestä kannattimesta tarpeen mukaan 800 mm asti. Pikakiinnitteinen muoviverhous mahdollistaa integroidun kaapeloinnin.
- Hyödyt
- Jousien tarkka säätö kotelon painon suhteen tapahtuu takana olevalla säätöruuvilla.
- Täysin toimintavarma: varsi pitää asentonsa, vaikka jousi katkeaisi.
- Asennetun kotelon kallistuskulma on sama joka korkeudessa.
- Pistokkeelliset kaapelit, kuten DVI, VGA saadaan vietyä ongelmattomasti läpi.
- Integroitu pysäytys kolmeen asentoon.
- Väri
- RAL 9006
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Pituus
- 1 090 mm
- Asennusmahdollisuudet
- Maks. poikkipinta kaapelien sisäänvientiin 18 x 39 mm
- Syöttökaapelien enimmäismäärä 3x Ø 7 mm ja 2x Ø 8,5 mm
- Ohje tilausnumerosta
- Painoalue varustetulle kotelolle ja pystysuoralle kannatinprofiilille.
- Mitat
- Pituus: 1.090 mm
- Kuorma
- 20 kg...40 kg
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 18,257 kg
- Bruttopaino
- 19,218 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177598157
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Tuotekuvaus
-
CP-L kork. säätövarsi 20-40kg 1090mm