Kannatinjärjestelmän käännettävään kiinnittämiseen vaakasuoriin pintoihin, kiinnitys mahdollinen myös kattoon. Irrotettava peitelevy helpottaa kaapelien vetämistä.
- Til.nro:
- CP 6206700
- Tuotekuvaus
- Kannatinjärjestelmän käännettävään kiinnittämiseen vaakasuoriin pintoihin, kiinnitys mahdollinen myös kattoon. Irrotettava peitelevy helpottaa kaapelien vetämistä.
- Materiaali
- Peitelevy: Muovi
Kannatinnivel: Alumiinivalu - Väri
- Peitelevy: RAL 7024
Kannatinnivel: RAL 7035 - Toimitus
- Sis. Dichtungen
Ruuvit kääntökulman rajoitukseen
Säätöruuvit
Poraruuvit kannatinprofiilin kiinnitystä varten - Käännettävä/kallistettava
- Kyllä
- Rotation angle/swivel area
- n. 330°
- Käyttämällä mukana toimitettuja ruuveja/pysäytinlevyjä kääntökulma voidaan rajoittaa.
- Mitat
- Leveys: 146 mm
Korkeus: 158 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 2,86 kg
- Bruttopaino
- 3,06 kg
- Tullitariffinimike
- 76169990
- EAN
- 4028177684294
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Tuotekuvaus
- CP kannatinnivel vaakasuuntaan, CP60
- Selitykset
- Valmistajan vakuutus
- Dokumentaatiot
- Ohjeet