Liitäntäkonsoli kotelolle jossa on aukotus 120 x 65 mm

Til.nro: CP 6508010

Litteiden ohjauskoteloiden liittämiseen takapuolelta. Kansi voidaan irrottaa kaapelien helppoa läpivientiä varten.

Til.nro:
CP 6508010
Rakenne
Liitäntä Rittalin kannatinjärjestelmiin
CP 40
CP 60
CP 120 adapterin kautta kannatinliitäntään Ø130 mm ▭ 120 x 65 mm
Tuotekuvaus
Litteiden ohjauskoteloiden liittämiseen takapuolelta. Kansi voidaan irrottaa kaapelien helppoa läpivientiä varten.
Materiaali
Alumiinivalu
Väri
Konsoli, kansi: RAL 7024
Toimitus
2 nippusidettä
Sis. tiivisteen ja kiinnitystarvikkeet
Rifid y/n
Kyllä
Ohje
Käytön mukaan valitaan kiinnitys tai kytkin.
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,659 kg
Bruttopaino
0,685 kg
Tullitariffinimike
76169990
EAN
4028177263932
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Tuotekuvaus
Liitospala CP-l RAL7024
Selitykset
Valmistajan vakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Technical Data sheet