Kannatinjärjestelmän kääntyvään kiinnitykseen pystysuorille pinnoille.
- Til.nro:
- CP 6501150
- Materiaali
- Alumiinivalu
- Pintakäsittely
- Pintamaali
- Väri
- RAL 7024
- Käännettävä/kallistettava
- Kyllä
- Rotation angle/swivel area
- n. 330°, mikäli ylempi nivel voi liikkua vapaasti
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 2,119 kg
- Bruttopaino
- 2,128 kg
- Tullitariffinimike
- 76169990
- EAN
- 4028177436077
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Tuotekuvaus
- CP seinänivel, vaakasuuntaan, CP40
- Selitykset
- Valmistajan vakuutus
- Dokumentaatiot
- Ohjeet