Seinäkonsoli CP 40, ruostumaton teräs

Til.nro: CP 6665000

Til.nro:
CP 6665000
Rakenne
Taakse, kierre M8
Käyttöalueet
Poraus seuraavien elementtien asennukseen:
Lattiakiinnike, kääntyvä, CP 40, ruostumaton teräs (6663.500) 4:llä ruuvilla
Seinä-/lattiakiinnike, kiinteä, CP 40 (CP 6663.000), 4 ruuvia ja mutterit.
Materiaali
Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP66 standardin DIN EN 60529, 2014-09 mukaan
IPX9 standardin DIN EN 60529, 2014-09 mukaan
Rifid y/n
Kyllä
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1,237 kg
Bruttopaino
1,44 kg
Tullitariffinimike
83024900
EAN
4028177122284
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Tuotekuvaus
CP seinäkonsoli, CP40, RST (AISI304)
Selitykset
Valmistajan vakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat