Kannatinprofiili, korkeussäädöllä kannatinjärjestelmiin

Til.nro: CP 6212065

Uuden korkeussäädettävän kannatinprofiilin ansiosta tärkeät tiedot ovat aina hyvin näkyvissä. Järjestelmän voi asentaa ilman muokkausta seinän puolelta suoraan CP 120 -kannatinvarren osiin ja kotelon puolelta CP 60 -kannatinvarsijärjestelmään.

Til.nro:
CP 6212065
Tuotekuvaus
Uuden korkeussäädettävän kannatinprofiilin ansiosta tärkeät tiedot ovat aina hyvin näkyvissä. Järjestelmän voi asentaa ilman muokkausta seinän puolelta suoraan CP 120 ‑kannatinvarren osiin ja kotelon puolelta mallin mukaan joko CP 60- tai CP 120 ‑kannatinvarsijärjestelmään.
Hyödyt
Tukivarsi lukittuu jokaiseen asentoon
Tarkka säätö kuorman mukaan kannatinprofiilin etupuolella olevalla säätöruuvilla
Säätöruuvia voi käyttää irrottamatta osia
Turvallisuutta suurella kaapeliammeella ja kääntökohtiin sijoitetulla kaapeliviennillä
Irrotettava peitelevy helpottaa kaapelinohjausta
Asennetun kotelon kallistuskulma on sama joka korkeudessa.
Pistokkeelliset kaapelit, kuten DVI, VGA saadaan vietyä ongelmattomasti läpi.
Laaja painoalue 4–60 kg kolmella järjestelmällä. (Painoalue sisältää kalustetun kotelon ja pystysuoran kannatinprofiilin)
Tekniset tiedot
Kaapelikannake: 36 x 11 mm (L x K), maks. pistokeläpivienti: 41 x 17 mm (L x K)
Tarjoaa 990 mm (± 495 mm) säätöalueen ansiosta paremman ergonomian
Käyttöalueet
Eripituisille käyttäjille
Istuma- tai seisomatyöpisteisiin
Materiaali
Nivelosat: Alumiinivalu
Suojapalje: Muovi
General colour
RAL 7035
Väri
RAL 7035
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Pituus
1 100 mm
Connection options enclosure
CP 60
Connection options wall / machine
CP 120
Ohje
Käytettäessä yhdessä korkeussuunnassa säädettävän kannatinprofiilin kanssaon huomattava: Jos kokoonpanossa käytetään väliniveltä tulee korkeussäätövarsi sijoittaa kotelon puolelle.
Mitat
Pituus: 1.100 mm
Kuorma
4 kg...15 kg
Ohje tilausnumerosta
Maks. poikkipinta kaapelien sisäänvientiin 41 x 17 mm
Painoalue varustetulle kotelolle ja pystysuoralle kannatinprofiilille.
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
15,2 kg
Bruttopaino
16 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177960275
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Tuotekuvaus
CP support section, height-adjustable, for CP 120/60, length 1050 mm
Dokumentaatiot
Ohjeet