Liitäntäadapteri CP-L Ø 130 mm - CP-L, kulmikas 120 x 65 mm

Tuotenumero: CP 6071.000

CP-L 120 x 65 mm aukotuksella olevan ohjauskotelon liittämiseen.

Tuotenumero:
CP 6071.000
Tuotekuvaus
120 x 65 mm:n kulmikkaalla CP-L-kannatinaukotuksella varustetun ohjauskotelon asentamiseen.
Materiaali
Alumiinivalu
Väri
RAL 7035
Toimitus
Sis. tiivisteen ja kiinnitystarvikkeet
Mitat
Korkeus: 40 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,559 kg
Bruttopaino
0,56 kg
Tullitariffinimike
76169990
EAN
4028177618770
ECLASS 8.0
27189263
Tietolehdet
Technical Data sheet