Kannatinprofiili, korkeussäädöllä kannatinjärjestelmälle CP 120

Til.nro: CP 6510330

antaa paremman ergonomian

Til.nro:
CP 6510330
Tuotekuvaus
Säätöalue eripituisille käyttäjille lisää ergonomiaa, työskentelyyn istuen tai seisten, säädettävissä säätöruuvin avulla edestä kannattimesta tarpeen mukaan 800 mm asti. Pikakiinnitteinen muoviverhous mahdollistaa integroidun kaapeloinnin.
Hyödyt
Jousien tarkka säätö kotelon painon suhteen tapahtuu takana olevalla säätöruuvilla.
Täysin toimintavarma: varsi pitää asentonsa, vaikka jousi katkeaisi.
Asennetun kotelon kallistuskulma on sama joka korkeudessa.
Pistokkeelliset kaapelit, kuten DVI, VGA saadaan vietyä ongelmattomasti läpi.
Integroitu pysäytys kolmeen asentoon.
Väri
RAL 9006
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Pituus
1 090 mm
Asennusmahdollisuudet
Maks. poikkipinta kaapelien sisäänvientiin 18 x 39 mm
Syöttökaapelien enimmäismäärä 3x Ø 7 mm ja 2x Ø 8,5 mm
Ohje tilausnumerosta
Painoalue varustetulle kotelolle ja pystysuoralle kannatinprofiilille.
Mitat
Pituus: 1.090 mm
Kuorma
15 kg...32 kg
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
18 kg
Bruttopaino
19 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177598140
ECLASS 8.0
27189263
Tuotekuvaus
CP Kannatinvarsi kork.säädettävä 15-32kg
Selitykset
Valmistajan vakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet