Liitäntälevy vahvikelevyllä

Til.nro: CP 6212540

Command-Panelin helppoon asennukseen kannattimeen/jalustaan.

Til.nro:
CP 6212540
Rakenne
Seuraaviin asennuksiin:
Comfort-Panel alk. etulevyn leveydestä 247 mm ja asennussyvyydestä 152 mm
Optipanel alk. etulevyn leveydestä 220 mm ja asennussyvyydestä 150 mm
Teräslevy alk. asennussyvyydestä 135 mm
Asennuskohteet:
Kiinnike CP 60/120 kannatinliitäntään Ø130 mm, 6206.320, 6212.320
kytkin CP 60/120/180 kannatinliitäntään Ø130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300
Kulmakytkin 90° CP 60/120 kannatinliitäntään Ø 130 mm, CP 6206.380, 6212.380
Kallistusadapteri 10° CP 60/120 kannatinliitäntään Ø 130 mm, CP 6206.400
Kallistusadapteri ±45° CP 60/120 kannatinliitäntään Ø 130 mm, CP 6206.420
Hyödyt
Kotelon helppoon asennukseen kannatinvarteen/jalustaan.
Enemmän tilaa kaapelinohjaukseen
Materiaali
Liitäntälevy: Alumiinivalu
Vahvikelevy: teräslevy, 6 mm
Väri
RAL 7035
Toimitus
Vahvikelevy
Tiivisteet
Kiinnitystarvikkeet
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1,3 kg
Bruttopaino
1,604 kg
Tullitariffinimike
76169990
EAN
4028177684232
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Tuotekuvaus
CP liitäntälevy vahvikkeella, CP 120/60, Ø 130 mm liitännälle
Selitykset
Valmistajan vakuutus
Dokumentaatiot
Info sheet
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja
Tekniset yksityiskohdat