Kääntönivel ulokkeella/ilman uloketta

Til.nro: CP 6206850

Suoraan käännettävään kiinnitykseen koneisiin ja laitteisiin.

Til.nro:
CP 6206850
Rakenne
Kääntönivel ulokkeella
Tuotekuvaus
Suoraan käännettävään kiinnitykseen koneisiin ja laitteisiin.
Hyödyt
Integroitu kääntökulman rajoitus
Käyttöalueet
Kotelon asennus ala- tai yläpuolelle
Väri
RAL 7024/7035
Jib length
200 mm
Asennusmahdollisuudet
Sopii koteloille, jossa on kannatinvarsiliitäntä Ø 130 mm
Kuormitettavuus (staattinen)
700 N
Rotation angle/swivel area
n. 310°
Käyttämällä mukana toimitettuja kierrenastoja kääntökulma voidaan rajoittaa
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
2,66 kg
Bruttopaino
2,86 kg
Tullitariffinimike
76169990
EAN
4028177707931
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Tuotekuvaus
CP koteloliitos, pituus 200 mm, kääntyvä, Ø130 mm liitännälle
Selitykset
Valmistajan vakuutus
Dokumentaatiot
Info sheet
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja
Tekniset yksityiskohdat