Adapteri IP-laipiolle kotelolle jossa on aukotus Ø 130 mm

Til.nro: CP 6052700

Kotelointiluokan kiinnitykseen ohjauskotelon ja teline-/kannatinvarsijärjestelmän väliin.

Til.nro:
CP 6052700
Tuotekuvaus
Yleisten kaapeliläpivientielementtien (ulkoläpimitta M63 x 1,5) asennukseen. Kotelointiluokan kiinnitykseen ohjauskotelon ja teline-/kannatinvarsijärjestelmän väliin.
Käyttöalueet
Ohjauskotelon aukko kiinni:
kytkin CP 60/120/180 kannatinliitäntään Ø130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300
Kiinnike CP 60/120 kannatinliitäntään Ø130 mm, 6206.320, 6212.320
Kulmakytkin 90° CP 60/120, 6206.380, 6212.380
Materiaali
Alumiini
Pintakäsittely
Musta eloksoitu
Toimitus
Adapterit
Sis. Dichtungen
Sis. Kiinnitysruuvit
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,15 kg
Bruttopaino
0,194 kg
Tullitariffinimike
76169990
EAN
4028177708051
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Tuotekuvaus
CP Adapteri IP-suojaukseen
Selitykset
Valmistajan vakuutus
Dokumentaatiot
Info sheet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat