- Til.nro:
- HD 4000206
- Materiaali
- Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
- Pintakäsittely
- Harjattu, karkeus 400, huokoisuus < 0,8 μm
- Toimitus
- Sis. kiinnitysmateriaalin ruuvaukseen sisäpuolelle
- Ohje
- Kukin asennettu sivuseinä lisää kokonaisleveyttä 25 mm.
- Sopii:
- Korkeus: = 2.000 mm
Syvyys: = 600 mm - Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177976979
- ETIM 9
- EC002524
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Tuotekuvaus
- HD Järjestelmäkaapin sivuseinät, KxS 2000x600 mm, ruostumatonta terästä
Sivuseinät HD HD-järjestelmäkaapille
Til.nro: HD 4000206
Sivuseinät, ulkopuolella sininen silikonitiiviste. Ruuvikiinnitykset ovat tiivistealueen sisäpuolella.