- Til.nro:
- HD 4000718
- Materiaali
- Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
- Pintakäsittely
- Harjattu, karkeus 400, huokoisuus < 0,8 μm
- Toimitus
- Sis. Tiiviste
Sis. kiinnitystarvikkeet - Ohje
- Kukin asennettu rivityskehys lisää kokonaisleveyttä 44 mm
- Sopii:
- Korkeus: = 1.800 mm
Syvyys: = 500 mm - Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177976962
- Tuotekuvaus
- HD Järjestelmäkaapin rivityskehys, KxS 1800x500 mm, ruostumatona terästä
HD-rivityskehykset HD-lattiakaappia varten
Til.nro: HD 4000718
HD-rivityskehys HD-järjestelmäkaappien rivitykseen.