Sivuseinät, ulkopuolella sininen silikonitiiviste. Ruuvauskohdat ovat tiivistealueen sisäpuolella.
- Til.nro:
- HD 4000185
- Materiaali
- Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
- Toimitus
- Sis. kiinnitysmateriaalin ruuvaukseen sisäpuolelle
- Ohje
- Kukin asennettu sivuseinä lisää kokonaisleveyttä 25 mm.
- Sopii:
- Korkeus: = 1.800 mm
Syvyys: = 500 mm - Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 32 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177693616
- ETIM 9
- EC002524
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101