Kattolevy VX-kaappeihin

Til.nro: VX 5051047

Til.nro:
VX 5051047
Materiaali
Teräslevy
Pintakäsittely
Pohjamaalattu, ulkopuoli pulverimaalattu, pintamaali
Väri
RAL 7035
Sopii:
Kaappityyppi: VX
Leveys: 1.000 mm
Syvyys: 500 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
5,6 kg
Bruttopaino
7,6 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177928138
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27182405