Takaseinä VX-kaappeihin

Til.nro: VX 5051080

Til.nro:
VX 5051080
Materiaali
Teräslevy
Pintakäsittely
Pohjamaalattu, ulkopuoli pulverimaalattu, pintamaali
Väri
RAL 7035
Sopii:
Kaappityyppi: VX
Leveys: 800 mm
Korkeus: 1.200 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
11,6 kg
Bruttopaino
21,04 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177927803
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101