Yksittäisovi VX-kaappeihin

Til.nro: VX 5051096

Til.nro:
VX 5051096
Materiaali
Teräslevy
Pintakäsittely
Pohjamaalattu, ulkopuoli pulverimaalattu, pintamaali
Väri
RAL 7035
Toimitus
Tankolukko, täydellinen
Lukitus: 3 mm kaksoislehti
Sopii:
Kaappityyppi: VX
Leveys: 800 mm
Korkeus: 2.000 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
30,5 kg
Bruttopaino
31,2 kg
EAN
4028177927643
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27182204