Ovi vasemmalla kaksioviseen VX-kaappiin

Til.nro: VX 5051125

Til.nro:
VX 5051125
Materiaali
Teräslevy
Pintakäsittely
Pohjamaalattu, ulkopuoli pulverimaalattu, pintamaali
Väri
RAL 7035
Toimitus
Tankolukko, täydellinen
Mitat
Leveys: 600 mm
Korkeus: 1.800 mm
Sopii:
Kaappityyppi: VX
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
22,8 kg
Bruttopaino
33,42 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177927353
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204