- Til.nro:
- VX 5051025
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- sinkitty
- Asennuslevyn mitat (L x K)
- 1.099 mm x 1.096 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
Leveys: = 1.200 mm
Korkeus: = 1.200 mm - Asennusohje
- Asennettaessa TS-kaappiin tarvitaan asennuslevykiinnitin 5050.063.
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 29,8 kg
- Bruttopaino
- 39,3 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177928350
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216