- Til.nro:
- VX 5051026
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- sinkitty
- Asennuslevyn mitat (L x K)
- 1.099 mm x 1.296 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
Leveys: = 1.200 mm
Korkeus: = 1.400 mm - Asennusohje
- Asennettaessa TS-kaappiin tarvitaan asennuslevykiinnitin 5050.063.
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 35,2 kg
- Bruttopaino
- 46,28 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177928343
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216