- Til.nro:
- VX 5051036
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- sinkitty
- Asennuslevyn mitat (L x K)
- 499 mm x 1.696 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
Leveys: = 600 mm
Korkeus: = 1.800 mm - Asennusohje
- Asennettaessa TS-kaappiin tarvitaan asennuslevykiinnitin 5050.063.
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 22,4 kg
- Bruttopaino
- 29,52 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177928244
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216