- Til.nro:
- HD 5052103
- Materiaali
- Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Lukkopesä HD: Ruostumaton teräs 1.4404 (AISI 316L)
Tiiviste: Silikoni, FDA-spesifikaation 21 CFR 177.2600 mukainen - Toimitus
- Sis. saranat ja lukko-osat
- Mitat
- Leveys: 380 mm
Korkeus: 380 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 3,6 kg
- Bruttopaino
- 4,6 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910