ovi Kompaktille HD-kytkentäkaapille

Til.nro: HD 5052104

Alkuperäiset laadukkaat varaosat Rittal-kytkentäkaapeille.

Til.nro:
HD 5052104
Materiaali
Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Lukkopesä HD: Ruostumaton teräs 1.4404 (AISI 316L)
Tiiviste: Silikoni, FDA-spesifikaation 21 CFR 177.2600 mukainen
Toimitus
Sis. saranat ja lukko-osat
Mitat
Leveys: 500 mm
Korkeus: 500 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
4,2 kg
Bruttopaino
5,2 kg