Tiivisterunko HD

Til.nro: HD 5050691

Til.nro:
HD 5050691
Materiaali
Tiiviste: Silikoni, FDA-spesifikaation 21 CFR 177.2600 mukainen
Pintakäsittely
Tiiviste: läpivärjätty sininen RAL 5010
Sopii:
Leveys: = 220 mm
Korkeus: = 710 mm
Sopii tilausnumerolle
4000.032
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,15 kg
Bruttopaino
0,156 kg
Tullitariffinimike
40081100
EAN
4028177956933
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101