- Til.nro:
- HD 5050692
- Materiaali
- Tiiviste: Silikoni, FDA-spesifikaation 21 CFR 177.2600 mukainen
- Pintakäsittely
- Tiiviste: läpivärjätty sininen RAL 5010
- Sopii:
- Leveys: = 220 mm
Korkeus: = 460 mm - Sopii tilausnumerolle
- 4000.031
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,11 kg
- Bruttopaino
- 0,12 kg
- Tullitariffinimike
- 40081100
- EAN
- 4028177956940
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101