Tiivisterunko HD

Til.nro: HD 5050693

Til.nro:
HD 5050693
Materiaali
Tiiviste: Silikoni, FDA-spesifikaation 21 CFR 177.2600 mukainen
Pintakäsittely
Tiiviste: läpivärjätty sininen RAL 5010
Sopii:
Leveys: = 305 mm
Korkeus: = 290 mm
Sopii tilausnumerolle
4000.022
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,09 kg
Bruttopaino
0,1 kg
Tullitariffinimike
40081100
EAN
4028177956964
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101