Tiivisterunko HD

Til.nro: HD 5050913

Til.nro:
HD 5050913
Materiaali
Tiiviste: Silikoni, FDA-spesifikaation 21 CFR 177.2600 mukainen
Pintakäsittely
Tiiviste: läpivärjätty sininen RAL 5010
Sopii:
Leveys: 518 mm
Korkeus: 436 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,17 kg
Bruttopaino
0,176 kg
Tullitariffinimike
40081100
ECLASS 8.0
27180101