Asennuslevy AE-kaapeille

Til.nro: AE 5050446

Til.nro:
AE 5050446
Materiaali
Teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Asennuslevyn mitat (L x K)
944 mm x 730 mm
Sopii:
Kaappityyppi: AE
AE ruostumatonta terästä
Leveys: = 1.000 mm
Korkeus: = 760 mm
Sopii tilausnumerolle
1100500
1130500
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
15,6 kg
Bruttopaino
25,6 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177708310
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216