Yksittäiskaappi SE 8 IP 66/NEMA 4X

Til.nro: SE 5850580

Korkea suoja IP 66 / NEMA 4X. Kiinteät sivuseinät vähentävät asennusaikaa.

Til.nro:
SE 5850580
Tuotekuvaus
Yksittäiskaappi perustuu TS 8 -kaapin runkoon. TS 8 -sisärakenteiden järjestelmävarusteita voi käyttää rajoituksetta.
Materiaali
Runko: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, ulkopinta harjattu
Ovi: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, ulkopinta harjattu
Takaseinä: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, ulkopinta harjattu
Pohja: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 3,0 mm
Asennuslevy: Teräslevy, 3,0 mm
Pintakäsittely
Kotelo, takaseinä ja ovi: Harjattu, karkeus 400
Asennuslevy: Sinkitty
Pohja: paljas
Toimitus
Kotelo päältä ja sivuilta umpinainen
Ovi/ovet
Oven saranat oikealla, vaihdettavissa vasemmalle
Takaseinä irrotettavissa ruuveilla
Asennuslevy
Pohja, umpinainen
Lukitus: 3 mm kaksoislehti
2 TS-asennuskiskoa 18 x 38 mm
Mitat
Leveys: 600 mm
Korkeus: 1.600 mm
Syvyys: 400 mm
Asennuslevyn mitat (L x K)
499 mm x 1.496 mm
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 66
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 4X
NEMA 3R
Ohje
Materiaalin kovuuden takia suosittelemme sisärakenteiden kiinnitykseen Torx-peltiruuveja.
Pohjamateriaali
Ruostumaton teräs
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
92,4 kg
Bruttopaino
94,4 kg
EAN
4028177696747
ECLASS 8.0
27180101
Tuotekuvaus
SE8-kaappi RST
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
White Paper
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja
Yleiset tekniset tiedot