- Til.nro:
- SE 5853580
- Tuotekuvaus
- Yksittäiskaappi perustuu TS 8 -kaapin runkoon. TS 8 -sisärakenteiden järjestelmävarusteita voi käyttää rajoituksetta.
- Materiaali
- Runko: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, ulkopinta harjattu
Ovi: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, ulkopinta harjattu
Takaseinä: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, ulkopinta harjattu
Pohja: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 3,0 mm
Asennuslevy: Teräslevy, 3,0 mm
- Pintakäsittely
- Kotelo, takaseinä ja ovi: Harjattu, karkeus 400
Asennuslevy: Sinkitty
Pohja: paljas
- Toimitus
- Kotelo päältä ja sivuilta umpinainen
Ovi/ovet
Oven saranat oikealla, vaihdettavissa vasemmalle
Takaseinä irrotettavissa ruuveilla
Asennuslevy
Pohja, umpinainen
Lukitus: 3 mm kaksoislehti
2 TS-asennuskiskoa 18 x 38 mm
- Mitat
- Leveys: 800 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 600 mm
- Asennuslevyn mitat (L x K)
- 699 mm x 1.896 mm
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 66
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 4X
- NEMA 3R
- Ohje
- Materiaalin kovuuden takia suosittelemme sisärakenteiden kiinnitykseen Torx-peltiruuveja.
- Pohjamateriaali
- Ruostumaton teräs
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 146 kg
- Bruttopaino
- 152 kg
- EAN
- 4028177696761
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Tuotekuvaus
-
SE8 800x2000x600 RST NEMA 4, IP66