- Til.nro:
- VX 8620020
- Tuotekuvaus
- Jalustan kulmapalat, jotka asettuvat muotoilunsa ansiosta automaattisesti paikalleen rivityskaappijärjestelmään ja joita voidaan käyttötarkoituksen mukaan käyttää ilman peitelevyjä tai niiden kanssa. Jalustan kulmapalassa on suuret aukot, joiden kautta ruuviliitokseen pääsee hyvin käsiksi. Aukot voidaan peittää kulma- ja rivityspeiteprofiileilla.
- Materiaali
- Jalustan kulmapala: teräslevyä
Jalustan etu-/takapeitelevy: teräslevyä
Kulma- ja rivityspeiteprofiili: muovia
- Väri
- RAL 9005
- Toimitus
- 4 jalustan kulmapalaa, korkeus 200 mm
4 kulmasuojaa
1 rivityspeiteprofiili
1 jalustan etu-/takapeitelevy, 200 mm
2 jalustan etu-/takapeitelevyä, korkeus 100 mm
Sis. kiinnitystarvikkeet
- Ohje
- Peitelevyt sivuille, jalustojen väliseen lisävakauttamiseen tai jalustan sisärakenteiden kiinnitykseen
- Mitat
- Korkeus: 200 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
Leveys: = 300 mm
- Paino/VE
- 4,82 kg
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 4,62 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177922099
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Tuotekuvaus
-
VX-jalustan kulmapala, jossa jalustan peitelevy, eteen ja taakse, K: 200 mm, kun L: 300 mm, teräslevyä