Jalustan kulmapala, jossa peitelevy, eteen ja taakse, 100 mm VX-, VX IT-, VX SE-, TE-, TS-, TS IT-, TP-, PC-, IW-kaapeille

Til.nro: VX 8620014

Jalustan kulmapalat, jotka asettuvat muotoilunsa ansiosta automaattisesti paikalleen rivityskaappijärjestelmään ja joita voidaan käyttötarkoituksen mukaan käyttää ilman peitelevyjä tai niiden kanssa. Jalustan kulmapalassa on suuret aukot, joiden kautta ruuviliitokseen pääsee hyvin käsiksi. Aukot voidaan peittää kulma- ja rivityspeiteprofiileilla.

Til.nro:
VX 8620014
Tuotekuvaus
Jalustan kulmapalat, jotka asettuvat muotoilunsa ansiosta automaattisesti paikalleen rivityskaappijärjestelmään ja joita voidaan käyttötarkoituksen mukaan käyttää ilman peitelevyjä tai niiden kanssa. Jalustan kulmapalassa on suuret aukot, joiden kautta ruuviliitokseen pääsee hyvin käsiksi. Aukot voidaan peittää kulma- ja rivityspeiteprofiileilla.
Materiaali
Jalustan kulmapala: teräslevyä
Jalustan etu-/takapeitelevy: teräslevyä
Kulma- ja rivityspeiteprofiili: muovia
Väri
RAL 9005
Toimitus
4 jalustan kulmapalaa, korkeus 100 mm
4 kulmasuojaa
1 rivityspeiteprofiili
2 jalustan etu-/takapeitelevyä, korkeus 100 mm
Sis. kiinnitystarvikkeet
Ohje
Peitelevyt sivuille, jalustojen väliseen lisävakauttamiseen tai jalustan sisärakenteiden kiinnitykseen
Mitat
Korkeus: 100 mm
Sopii:
Kaappityyppi: VX
Leveys: = 700 mm
Pakkausyksikkö
2 kpl
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177944664
ECLASS 8.0
27182003
Tuotekuvaus
VX base/plinth corner piece with base/plinth trim panel, front and rear, H = 100 mm, for W: 700 mm
Hyväksynnät
UL + C-UL - FTTA
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat