Jalustan peitelevyt edessä ja takana tarjoavat suuren tilan, joka mahdollistaa optimaalisen pääsyn ruuviliitoskohtaan ja yksinkertaisen kaapelin sisäänviennin.
- Til.nro:
- AX 2830062
- Materiaali
- Jalustan etu-/takapeitelevy: teräslevyä
- Väri
- RAL 9005
- Toimitus
- 1 jalustan etu-/takapeitelevy, 200 mm
2 jalustan etu-/takapeitelevyä, korkeus 100 mm - Ohje
- Jalustan sulkemiseen tarvitaan peitelevyt sivuille
- Mitat
- Korkeus: 200 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: AX
Leveys: = 600 mm - Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 2,5 kg
- Bruttopaino
- 2,591 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177037434
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Tuotekuvaus
- AX jalustan etu/taka, 600x200 mm LxK, RAL9005
- Hyväksynnät
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentaatiot
- Ohjeet
- Tietolehdet
- Tekniset yksityiskohdat