Tämä tuote poistuu: 30.10.2018
- Til.nro:
- TS 7825803
- Rakenne
- Tuuletettu, design-peitelevy
- Tuotekuvaus
- Jalustaelementti koostuu yhdestä peitelevystä ja kahdesta esiasennetusta kulmakappaleesta.
- Materiaali
- Jalustaelementit: teräslevy
Peitetulpat: Muovi - Pintakäsittely
- Maalattu
- Väri
- RAL 7035
Peitetulpat: RAL 7035 - Toimitus
- 2 jalustaelementtiä
4 peitetulppaa
Sis. kiinnitystarvikkeet - Mitat
- Korkeus: 100 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS: = 800 mm
Kaappityyppi: SE
Kaappityyppi: CM
Kaappityyppi: TP
Kaappityyppi: PC
Kaappityyppi: IW
Kaappityyppi: TS IT - Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 4,25 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177302693
- ECLASS 8.0
- 27182003