Jalustaelementit eteen ja taakse, 100 mm Teräslevy TS-, TS IT-, SE-, CM-, TP-, PC-, IW-, TE-kaapeille

Til.nro: TS 8601300

Jalustaelementti koostuu yhdestä peitelevystä ja kahdesta esiasennetusta kulmakappaleesta.

Til.nro:
TS 8601300
Rakenne
kiinni
Tuotekuvaus
Jalustaelementti koostuu yhdestä peitelevystä ja kahdesta esiasennetusta kulmakappaleesta.
Materiaali
Jalustaelementit: teräslevy
Peitetulpat: Muovi
Pintakäsittely
Maalattu
Väri
RAL 7022
Peitetulpat: RAL 9005
Toimitus
2 jalustaelementtiä
4 peitetulppaa
Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat
Korkeus: 100 mm
Sopii:
Kaappityyppi: TS: = 1.100 mm
Kaappityyppi: SE
Kaappityyppi: CM
Kaappityyppi: TP
Kaappityyppi: PC
Kaappityyppi: IW
Kaappityyppi: TS IT
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
6 kg
Bruttopaino
6,245 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177387324
ECLASS 8.0
27182003
Tuotekuvaus
Jalustan etu/taka 1100x100 RAL7022
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat