Tämä tuote poistuu: 30.1.2017
- Til.nro:
- TS 8601500
- Rakenne
- kiinni
- Tuotekuvaus
- Jalustaelementti koostuu yhdestä peitelevystä ja kahdesta esiasennetusta kulmakappaleesta.
- Materiaali
- Jalustaelementit: teräslevy
Peitetulpat: Muovi - Pintakäsittely
- Maalattu
- Väri
- RAL 7022
Peitetulpat: RAL 9005 - Toimitus
- 2 jalustaelementtiä
4 peitetulppaa
Sis. kiinnitystarvikkeet - Mitat
- Korkeus: 100 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS: = 500 mm
Kaappityyppi: SE
Kaappityyppi: CM
Kaappityyppi: TP
Kaappityyppi: PC
Kaappityyppi: IW
Kaappityyppi: TS IT - Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 3,582 kg
- Bruttopaino
- 3,781 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177230798
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Tuotekuvaus
- Jalustan etu/taka 500x100 RAL7022
- Dokumentaatiot
- Ohjeet